n° de catalogue : CO1-70
Description: 100/120-240 DSJNCT A/Q270 70A CU/AL
CUP: 624871034447
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 100 ampères 120/240 volts maximum. Aérien. Fourni avec disjoncteur Siemens Q270 2 pôles 70 ampères 10 kA.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Pour installation aérienne |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
23-1/2 pouces hauteur x 8-1/4 pouces largeur x 4-3/8 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |