text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI97014

Description:  PLAQUE MURALE A-INOX SANS OUV 4G

CUP: 622538000200

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque murale en acier inoxydable - Plaque sans ouverture pour boîte) - 4 groupes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques murales

Spécifications

Groupe

4

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Argent

Montage

Direct

Couleur NEMA

Gris

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

UL E2969, CSA 5043

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 5043 441302 N/A -178 N/A
UL E2969 N/A QCIT N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici