n° de catalogue : CH803APMV
Description: A3 SINGLE LOCK SYS 1X11-3/8
CUP: 786209987945
Capot coupleur en ligne entrée verticale. Blocage à levier simple. 3 ou 4 positions et mise à la terre. Entrée NPT 1 pouce x 3/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de bloc de jonction |
Application |
For inline, portable or special service connections |
Spécifications
Matériau |
Plastique |
Cote de température |
-40 to +257 F |
Classifications
Marque de produit |
Pos-E-Kon |
Standard |
UL E215386 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |