text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C109 3/4

n° de catalogue : C1093/4

Description:  BRIDE TUYAUX ET CONDUIT

CUP: 785991039634

Bride pour tuyaux et conduits en acier, matériau de calibre 12. Grosseur de 3/4 pouce. Pour usage avec les conduits rigides, TEM, intermédiaires et tuyaux standard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Superior Load Performance-The highest load ratings of any break-apart strap in the industry. Integrated, rolled threading provides the load performance of a hex nut without the extra hardware.
  • Easy Bolt Access-Angler makes it simple to reach bolts with a screwdriver or power tool, even when clamps are installed side by side.
  • One-Piece Design-No disassembly, no spare parts to lose or drop, easy to carry and store.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Galvkrom out performs other finishes. Gold color matches Kindorf strut systems and out performs other finishes for corrosion protection, abrasion resistance and service life.

Application

For use with EMT, IMC, Rigid and Standard Pipe.

Spécifications

Matériau

Acier

Nombre de trous

0

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Standard

UL E160899

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Épaisseur

Calibre 14

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant