text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BG98-G

Description:  COUV BG98 OCAL 3-1/2 ET 4 PO GRIS

CUP: 704508355654

Couvercle de remplacement pour raccord Goliath à revêtement de PVC, avec couvercle et garniture d"étanchéité. Diamètre de conduit 4 pouces (103 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Nominal .002 inch blue urethane on both interior and exterior
  • Nominal .040 inch PVC coating bonded to exterior
  • Long openings
  • Provision for easy bends
  • Tapered tapped hubs with integral bushings
  • Pressure sealing sleeves protect connections
  • Stainless steel cover screws

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour conduits TEM seulement

Caractéristiques spéciales

Revêtement de PVC résistant à la corrosion

Application

Couvercle pour corps de conduits

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

électro galvanisé

Forme

Oval

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouce/103 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici