text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC4104-L

Description:  BTE APPR 2-1/2PO PF LOOMEX COMM

CUP: 622538419033

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte Puissance/Communication groupable 3 pouces de haut x 2 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond , capacité 12,5 pouces cube. Brides pour câble sous gaine non métallique.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de spécialité

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

12,5 pouces cubes

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 2 pouces largeur x 2-1/2 pouces profondeur

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 5043 441101 N/A 5043-186 N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici