text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC24

Description:  DERIVA EN C 2- 2 8- 4

CUP: 783786124541

Dérivation de type C en cuivre. Dérivation 2 mas.-2 tor. Parcours de câble 8 mas.-4 tor. Longueur 0,75 pouce (19,1 millimètres), hauteur 0,98 pouce (24,9 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de conducteur

#2 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici