text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : BA 250-250

n° de catalogue : BA250-250

Description:  CONN MECANIQUE AL ET CU

CUP: 783786709274

Épissure mécanique en aluminium pour conducteurs aluminium-cuivre #6-250 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Calibre de conducteur

#6 - 250 kcmil

Nombre de conducteurs

#6 - 250 kcmil

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Blackburn