Alternate Catalog No. : B 935
n° de catalogue : B935
Description: PLAQUE 3 TROUS EN POUCES 4-1/2 PO
CUP: 785991758078
Plaque 3 trous en acier. Longueur de 4-1/2 pouces, largeur de 1-1/2 pouce. Trous de 9/16 pouce entraxes trous du centre 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Plaques de montage |
Application |
For use with Kindorf channels. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galv-Krom/Standard |
Nombre de trous |
3 |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Largeur de trou de montage |
9/16 pouces |
Largeur |
1-1/2 pouces |
Longueur |
4-1/2 in |