text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B201-750-100

Description:  SANGLE BAND-IT INOX 201 NOIRE

CUP: 796530039909

Bande Band-It en acier inoxydable type 201, largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 0,76 mm (0,025 pouce)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Outils de baguage

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 201

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,5 pouce , 12,7 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici