text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B-316-750-100

Description:  SANGLE BAND-IT INOX 316 NOIRE

CUP: 796530055008

Bande Band-It en acier inoxydable type 316, largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 0,76 mm (0,025 pouce), rouleau de 100 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Outils de baguage

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Longueur

100 pieds , 30,48 mètres

Largeur

0,5 pouce , 12,7 millimètres