text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A63379

Description:  COTTER PIN, 1/16 X 1/2 IN. LG

CUP: 783786589692

Cotter Pin, 1/16 inch X 1/2 inch long, Material - 18-8 Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Goupille d'arrêt

Spécifications

Matériau

18-8 Stainless Steel

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Dimensions

Diamètre

1/16 in

Longueur

1/2 in