text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 664-CST-M-BLK

Description:  COUV DISSIM ALUM NOIR SERIE 664

CUP: 785991090284

Couvercle pour service dissimulé en aluminium noir massif. 8.375 pouces de long x 5.5 pouces de large x 0.845 pouce de profond.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid aluminum cover with a brushed finish, no plating or paint that can easily be scratched or chipped away by normal floor traffic and cleaning
  • Patented hingeless cover design with no flip-up lids, nothing sticks up above floor level while in use
  • Simple slide latch provides tool-less access to power and communications outlets
  • Durable, heavy-duty design, the highest load ratings in the industry

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

Revêtement de poudre noire

Couleur

Noir

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

Longueur 8,375 pouces, largeur 5,5 pouces, profondeur 0,845 pouces

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA LR63683 441101 N/A 1187380_2019-06-24 N/A
UL E75944 N/A RKQX N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici