Alternate Catalog No. : 54S D3-D3
n° de catalogue : 54SD3-D3
Description: CNCTR KIT PRI SUPR FAA STL3&10
CUP: 708917324225
Primary Connector Super Kit for Unscreened Cable. 25 Amps, 5000 Volts Insulation. EPDM Rubber, Silicone Dielectric Grease. Enhanced Standard L823 Features - Added Features - Amer-Seal, Super-Seal and Positive-Grip. FAA L823 Type 1, Class B, Style 3 Plug and Style 10 Receptacle. Both Ends same size - Housing Size Size D for Cable Size .32 to .43 inch, Pin/Socket Contact/Wire Size 3 for #6 Stranded AWG or #4 Solid AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |