n° de catalogue : 429
Description: MANCHON INSULINER 3 PO
CUP: 786210004297
Manchon Insuliner. Grosseur 3 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
|
Caractéristiques spéciales |
Especially Suited for Use with Flexible Metallic Conduit |
|
Application |
Snaps Into a Regular Bushin to Make a UL Listed Insulated Bushing |
Spécifications
|
Superficie nominale |
3 in |
|
Matériau |
Nylon |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
|
Standard |
UL E23018, CSA |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 4484 | 441202 | N/A | 2208213 | N/A |
| CSA | 4484 | 905201 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E23018 | N/A | DWTT | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |