n° de catalogue : 3711
Description: RONDELLE REDUCTRICE ACIER 1-1/2 A 3
CUP: 786210037110
Rondelle réductrice en acier. Grosseur 1-1/2 à 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle réductrice |
Caractéristiques spéciales |
Washers Reduce Knockout Hole In Outlet Box. These Washers, Used In Pairs, Interlock and Form a Rib Which Centers The Washers and Conduit In The Knockout. |
Application |
For Use with Rigid/IMC Conduits |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
CSA, UL E13938 |
Dimensions
Grosseur de conduit |
1-1/2 to 3/4 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |