n° de catalogue : 3703
Description: RONDELLE REDUCTRICE ACIER 1 A 1/2
CUP: 786210037035
Rondelle réductrice en acier. Grosseur 1 à 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Rondelle réductrice |
|
Caractéristiques spéciales |
Washers reduce knockout hole in outlet box. These washers, used in pairs, interlock and form a rib which centers the washers and conduit in the knockout. |
|
Application |
For use with rigid/IMC conduits |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
|
Standard |
CSA, UL E13938 |
Dimensions
|
Grosseur de conduit |
1 to 1/2 in |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2884 | 441202 | N/A | N/A | N/A |
| CSA | 4484 | 441202 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E13938 | N/A | QCRV | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |