n° de catalogue : 2175-V2-RP
Description: CONNECTEUR DOUBLE NMD90/AC90 SAC/1
CUP: 622538131461
Fabriqué ou assemblé au Canada. Iberville dispose d'une vaste gamme de conduits et de raccords de câbles de qualité supérieure, dont beaucoup sont fabriqués au Canada.
Raccord double en alliage de zinc. Grosseur nominale 3/8 pouce. Gamme de serrage 0,45 pouce minimum, 0,58 pouce maximum. Applications suggérées NMD90 14/2-10/2, 14/3-10/3 et AC90 14/2-10/2, 14/3-10/3, 14/4-12/4. Sac de 1 unité.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Pour raccorder 2 câbles à une boîte ou une enceinte.
- Applications suggérées NMD90 (Loomex) 14/2-10/2; 14/3-10/3. AC90: 14/2-10/2; 14/3-10/3; 14/4-12/4.
Descripteurs
Catégorie |
Raccord antitraction |
Application |
Pour 14/2-10/2, 14/3-10/3 |
Spécifications
Matériau |
Alliage d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Steel City / Iberville |
Standard |
CSA 3313 |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 pouce |