text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 200AT

Description:  OUTIL DE MONTAGE

CUP: 783786636761

Outil de montage 15-35 kV pour fonction de couple interne.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Outils de couple

Caractéristiques spéciales

internal torquing feature

Application

Install 200 Amp Loadbreak Bushing Inserts

Spécifications

Batterie

No

Cote de couples

168 to 204 in-lb

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

12.34 in , 313.4 mm

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici