text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1547A-BZSL-N-15-R

Description:  FAULT INDICATOR

CUP: 75114285728

Indicateur de circuit en défaut souterrain, à affichage par marqueur standard, montage sur support, délai de réenclenchement de 60 secondes après le retour de l’électricité, détecteur monté à distance avec attache à tête d’équerre, courant de réenclenchement : 1,5 A avec tôle en U, pas de sortie SCADA, fil de 15 pieds entre détecteur et affichage, à proximité.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Traceurs de circuits

Caractéristiques spéciales

Adaptive Current Trip with Inrush Resistant Logic.

Application

Single Phase Underground Applications

Spécifications

Modèle

1547 A

Courant de charge

800 A

Affichage

Flag

Batterie

Long-Life Lithium Cell

Enceinte

Yes - Lexan Housing

Classifications

Marque de produit

Fisher Pierce

Standard

ANSI/IEEE 495-1986