Alternate Catalog No. : D/061337-201
Nr kat. : 730472 | Typ : D/061337-201
Opis: DILOS 3 315A 3P przezrocz. GE
EAN: 3390207304726
Deskryptory
|
Category |
Rozłączniki |
Specyfikacje
|
Seria (2) |
Rozłączniki - DILOS |
|
Konwencjonalny prąd cieplny Ithe = Ith |
315 A |
|
Number of Poles |
3P |
|
Rodzaj rozłącznika |
Rozłącznik |
|
Wskaźnik położenia styków |
Widoczne położenie styku |
|
Montaż |
Montaż panelowy |
|
Typ rozłącznika Dilos/Fulos |
DILOS 3 |
|
400/415V (AC23A/AC23B) |
315 A |
|
500V (AC23A/AC23B) |
315 A |
|
690V (AC23A/AC23B) |
200 A |
|
400/415V (AC22A/AC22B) |
315 A |
|
500V (AC22A/AC22B) |
315 A |
|
690V (AC22A/AC22B) |
315 A |
|
400/415V (AC21A/AC21B) |
315 A |
|
500V (AC21A/AC21B) |
315 A |
|
690V (AC21A/AC21B) |
315 A |
|
110V (DC23A 2P) |
315 A |
|
250V (DC23A 2P) |
160 A |
|
250V (DC23A 4P) |
315 A |
|
Znamionowe napięcie pracy Ue (V) |
690 V |
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (2000 m) Uimp |
8 kV |
|
Normy |
BSNBNEN60947-3 |
|
Konwencjonalny prąd cieplny Ithe |
315 A |
|
Maksymalny moment zaciskowy (Nm) |
12 Nm |
|
Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) |
1000 V |
|
Trwałość elektryczna (liczba cykli pracy) |
800 |
|
Maks. znamionowa moc robocza 400/415V (AC23 (kW)) |
165 kW/175 kW |
|
Maks. znamionowa moc robocza 500V (AC23 (kW)) |
220 kW |
|
Maks. znamionowa moc robocza 690V (AC23 (kW)) |
190 kW |
|
Znamionowa moc pojemnościowa przy 400V (kVAR) |
152 kVAr |
|
Przekrój szyn miedzianych (mm x mm) |
Szyna miedziana 30x6 mm |
|
Prąd znamionowy zwarciowy załączalny Icm (kA szczyt.) Ue = 400V |
30 kA |
|
Prąd znamionowy zwarciowy załączalny Icm (kA szczyt.) Ue = 415V |
30 kA |
|
Prąd znamionowy zwarciowy załączalny Icm (kA szczyt.) Ue = 500V |
30 kA |
|
Prąd znamionowy zwarciowy załączalny Icm (kA szczyt.) Ue = 690V |
30 kA |
|
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw (kA skut.) 1 s |
9 kA |
|
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw (kA skut.) 0,25 s |
15 kA |
|
Trwałość mechaniczna (liczba cykli pracy) (min.) |
10000 |
|
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy z zabezpieczeniem rezerwowym kA skut. @ 400V |
70 kA |
|
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy z zabezpieczeniem rezerwowym kA skut. @ 415V |
70 kA |
|
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy z zabezpieczeniem rezerwowym kA skut. @ 500V |
50 kA |
|
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy z zabezpieczeniem rezerwowym kA skut. @ 690V |
50 kA |
Klasyfikacje
|
Uznania |
KEMA |
|
ETIM 5.0 |
EC000216 - Rozłącznik |
|
ETIM 6.0 |
EC000216 - Rozłącznik |
|
ETIM 7.0 |
EC000216 - Rozłącznik |
Wymiary
|
Ciężar |
2.750 kg |