text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : EP62ULD02

Nr kat. : 686753  |  Typ : EP62ULD02

Opis:  wyłączniki nadprądowy EP60 UL 2P 2A D GE

EAN: 5413656867531

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Wyłączniki nadprądowe

Seria produktów

Ochrona instalacji

Specyfikacje

In (A)

2

Number of Poles

2P

Liczba modułów

2

Charakterystyka wyzwalania

D (10-20 In)

Grupa

Redline (EP)

Zakres

budownictwo komercyjno - przemysłowe
Budownictwo mieszkaniowe

Wyłącznik

EP60 UL : 6kA - Recognized UL1077

Zaciski - góra

Śrubowe

Zaciski- dół

Śrubowe

Normy

10-20kA przemysł BS EN 60947-2
6kA gosp. domowe BS EN 60898

AC/DC

AC

Logo

GE

Napięcie znamionowe

277 V / 480 V

Zwarciowa zdolność łączeniowa (kA)

6

Klasa ograniczenia energii

3

Przekrój przewodów maksymalny (mm²)

25-35 mm²

Trwałość elektryczna

20000/10000

Minimalne napięcie pracy Ubmin (V)

12 V

Przekrój przewodów minimalny (mm²)

0,75 / 1 mm²

Tropikalizacja

95%RH przy 55°C

Klasyfikacje

Uznania

CE
CSA
EAC
UR
VDE

ETIM 5.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

ETIM 6.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

ETIM 7.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

Wymiary

Ciężar

0.250 kg

Package Information

Opakowanie standardowe

6

Operating Performance

Temperatura robocza

-25°C / 55°C