text.skipToContent text.skipToNavigation

Nr kat. : 674998  |  Typ : G104B16

Opis:  G104 B16 wył. nadprądowy 10kA

EAN: 5413656749981

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Wyłączniki nadprądowe

Seria produktów

Ochrona instalacji

Specyfikacje

In (A)

16

Number of Poles

4P

Liczba modułów

4

Charakterystyka wyzwalania

B (3-5 In)

Grupa

Redline

Zakres

budownictwo komercyjno - przemysłowe

Wyłącznik

G100 : 10kA

Zaciski - góra

Śrubowe

Zaciski- dół

Śrubowe

Normy

10kA gosp. domowe IEC 89898
15-40kA przemysł EN 60947-2

AC/DC

AC

Logo

GE Redline

Napięcie znamionowe

240 V / 415 V

Zwarciowa zdolność łączeniowa (kA)

10

Klasa ograniczenia energii

3

Przekrój przewodów maksymalny (mm²)

25-35 mm²

Trwałość elektryczna

20000/10000

Minimalne napięcie pracy Ubmin (V)

12 V

Przekrój przewodów minimalny (mm²)

0,75 / 1 mm²

Tropikalizacja

95%RH przy 55°C

Klasyfikacje

Uznania

CE
KEMA

ETIM 5.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

ETIM 6.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

ETIM 7.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

Wymiary

Ciężar

0.480 kg

Package Information

Opakowanie standardowe

3

Operating Performance

Temperatura robocza

-25°C / 55°C