text.skipToContent text.skipToNavigation

Nr kat. : 674633  |  Typ : G62C06

Opis:  G62 C06 wył. nadprądowy 6kA

EAN: 5413656746331

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Wyłączniki nadprądowe

Seria produktów

Ochrona instalacji

Specyfikacje

In (A)

6

Number of Poles

2P

Liczba modułów

2

Charakterystyka wyzwalania

C (5-10 In)

Grupa

Redline

Zakres

budownictwo komercyjno - przemysłowe
Budownictwo mieszkaniowe

Wyłącznik

G60 : 6kA

Zaciski - góra

Śrubowe

Zaciski- dół

Śrubowe

Normy

10-25kA przemysł EN 60947-2
6kA gosp. domowe EN 89898

AC/DC

AC

Logo

GE Redline

Napięcie znamionowe

240 V / 415 V

Zwarciowa zdolność łączeniowa (kA)

6

Klasa ograniczenia energii

3

Przekrój przewodów maksymalny (mm²)

25-35 mm²

Trwałość elektryczna

20000/10000

Minimalne napięcie pracy Ubmin (V)

12 V

Przekrój przewodów minimalny (mm²)

0,75 / 1 mm²

Tropikalizacja

95%RH przy 55°C

Klasyfikacje

Uznania

CE
KEMA

ETIM 5.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

ETIM 6.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

ETIM 7.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

Wymiary

Ciężar

0.240 kg

Package Information

Opakowanie standardowe

6

Operating Performance

Temperatura robocza

-25°C / 55°C