Nr kat. : 674607 | Typ : G61C25
Opis: G61 C25 wył. nadprądowy 6kA
EAN: 5413656746072
Deskryptory
Category |
Wyłączniki nadprądowe |
Seria produktów |
Ochrona instalacji |
Specyfikacje
In (A) |
25 |
Number of Poles |
1P |
Liczba modułów |
1 |
Charakterystyka wyzwalania |
C (5-10 In) |
Grupa |
Redline |
Zakres |
budownictwo komercyjno - przemysłowe |
Wyłącznik |
G60 : 6kA |
Zaciski - góra |
Śrubowe |
Zaciski- dół |
Śrubowe |
Normy |
10-25kA przemysł EN 60947-2 |
AC/DC |
AC |
Logo |
GE Redline |
Napięcie znamionowe |
240 V / 415 V |
Zwarciowa zdolność łączeniowa (kA) |
6 |
Klasa ograniczenia energii |
3 |
Przekrój przewodów maksymalny (mm²) |
25-35 mm² |
Trwałość elektryczna |
20000/10000 |
Minimalne napięcie pracy Ubmin (V) |
12 V |
Przekrój przewodów minimalny (mm²) |
0,75 / 1 mm² |
Tropikalizacja |
95%RH przy 55°C |
Klasyfikacje
Uznania |
CE |
ETIM 5.0 |
EC000042 - Wyłącznik nadprądowy |
ETIM 6.0 |
EC000042 - Wyłącznik nadprądowy |
ETIM 7.0 |
EC000042 - Wyłącznik nadprądowy |
Wymiary
Ciężar |
0.120 kg |
Package Information
Opakowanie standardowe |
12 |
Operating Performance
Temperatura robocza |
-25°C / 55°C |