text.skipToContent text.skipToNavigation

Nr kat. : 672974  |  Typ : CAUNS/HG

Opis:  CA S/H G styk pom. UNIBIS

EAN: 5413656729747

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Wyposażenie dodatkowe

Specyfikacje

Seria (2)

Akcesoria do wyłączników nadprądowych

Zakres

Styki pomocnicze - Seria CA

Funkcja

Styk sygnalizacyjny/pomocniczy (pozłacany)

Znamionowy prąd In

5 A

Liczba modułów

1/2

Normy

CE
EN 62019

Trwałość elektryczna

10000

Minimalne napięcie pracy Ubmin (V)

24 V

Kombinacja styków

1 styk wymienny

Przekrój przewodów (mm²)

2,5 mm²

Wytrzymałość elektryczna (ms)

10000

Klasyfikacje

Uznania

CEBEC
IMQ
KEMA
NF
VDE

ETIM 5.0

EC000041 - Blok styków pomocniczych

ETIM 6.0

EC000041 - Blok styków pomocniczych

ETIM 7.0

EC000041 - Blok styków pomocniczych

Wymiary

Ciężar

0.070 kg

Package Information

Opakowanie standardowe

1