Alternate Catalog No. : TELE L-2
Nr kat. : 672574 | Typ : TELE L-2
Opis: TELE L2 wyzwalacz wzrostowy
EAN: 5413656725749
Deskryptory
|
Category |
Wyposażenie dodatkowe |
Specyfikacje
|
Seria (2) |
Wyzwalacz wzrostowy - Tele L |
|
Zakres |
AC 110-415V - DC 110-125V |
|
Funkcja |
Pomocniczy |
|
Bieguny |
1P |
|
Liczba modułów |
1 |
|
Normy |
CE |
|
Trwałość elektryczna |
2000 |
|
Przekrój przewodów (mm²) |
2,5 mm² |
|
Napięcie minimalne (V) |
0.70 x Un |
|
Czas wyzwalania (ms) |
< 10 ms |
|
Wytrzymałość elektryczna (ms) |
10000 |
|
Measured current when closing |
0.4A at 110V - 0.9A at 230V - 1.5A at 400V |
|
Czas zadziałania, automatyczny (ms) |
10 ms - 4 ms - 2 ms |
|
Czas zadziałania, manualny (ms) |
10 ms - 4 ms - 2 ms |
|
Impedancja cewki przy 50Hz |
ok. 29 omów |
Klasyfikacje
|
Uznania |
CE |
|
ETIM 5.0 |
EC001023 - Wyzwalacz wzrostowy |
|
ETIM 6.0 |
EC001023 - Wyzwalacz wzrostowy |
|
ETIM 7.0 |
EC001023 - Wyzwalacz wzrostowy |
Wymiary
|
Ciężar |
0.125 kg |
Package Information
|
Opakowanie standardowe |
1 |