Alternate Catalog No. : CB SH/HH-R
Nr kat. : 672570 | Typ : CB SH/HH-R
Opis: CB SH/HH - R styki pomocnicze
EAN: 5413656725701
Deskryptory
Category |
Wyposażenie dodatkowe |
Specyfikacje
Seria (2) |
Akcesoria do wyłączników nadprądowych |
Zakres |
Styki pomocnicze - Seria CB |
Funkcja |
Pomocniczy |
Znamionowy prąd In |
5 A |
Liczba modułów |
1/2 |
Normy |
CE |
Trwałość elektryczna |
10000 |
Minimalne napięcie pracy Ubmin (V) |
24 V |
Kombinacja styków |
2 styki wymienne |
Przekrój przewodów (mm²) |
2,5 mm² |
Wytrzymałość elektryczna (ms) |
10000 |
Klasyfikacje
Uznania |
CEBEC |
ETIM 5.0 |
EC000041 - Blok styków pomocniczych |
ETIM 6.0 |
EC000041 - Blok styków pomocniczych |
ETIM 7.0 |
EC000041 - Blok styków pomocniczych |
Wymiary
Ciężar |
0.080 kg |
Package Information
Opakowanie standardowe |
1 |