Alternate Catalog No. : CA H
Nr kat. : 672567 | Typ : CA H
Opis: CA H styki pomocnicze
EAN: 5413656725671
Deskryptory
Category |
Wyposażenie dodatkowe |
Specyfikacje
Seria (2) |
Akcesoria do wyłączników nadprądowych |
Zakres |
Styki pomocnicze - Seria CA |
Funkcja |
Pomocniczy |
Znamionowy prąd In |
5 A |
Liczba modułów |
1/2 |
Normy |
CE |
Trwałość elektryczna |
10000 |
Minimalne napięcie pracy Ubmin (V) |
24 V |
Kombinacja styków |
1 styk wymienny |
Przekrój przewodów (mm²) |
2,5 mm² |
Wytrzymałość elektryczna (ms) |
10000 |
Klasyfikacje
Uznania |
CEBEC |
ETIM 5.0 |
EC000041 - Blok styków pomocniczych |
ETIM 6.0 |
EC000041 - Blok styków pomocniczych |
ETIM 7.0 |
EC000041 - Blok styków pomocniczych |
Wymiary
Ciężar |
0.070 kg |
Package Information
Opakowanie standardowe |
1 |