text.skipToContent text.skipToNavigation

Nr kat. : 671546  |  Typ : Hti104C080

Opis:  Hti104 80A 5-10In wył. nadprądowy 10kA

EAN: 5413656715467

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Wyłączniki nadprądowe

Seria produktów

Ochrona instalacji

Specyfikacje

In (A)

80

Number of Poles

4P

Liczba modułów

6

Charakterystyka wyzwalania

C (5-10 In)

Grupa

Seria Hti (80-100-125A)

Zakres

budownictwo komercyjno - przemysłowe

Wyłącznik

Hti : 10-15kA

Zaciski - góra

Śrubowe

Zaciski- dół

Śrubowe

Normy

10-15kA przemysł BS EN 60947-2

AC/DC

AC

Logo

GE

Napięcie znamionowe

240 V / 415 V

Zwarciowa zdolność łączeniowa (kA)

10-15

Przekrój przewodów maksymalny (mm²)

70 mm²

Trwałość elektryczna

10000/4000

Minimalne napięcie pracy Ubmin (V)

12 V

Przekrój przewodów minimalny (mm²)

0,75 / 1 mm²

Tropikalizacja

95%RH przy 55°C

Klasyfikacje

Uznania

CE

ETIM 5.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

ETIM 6.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

ETIM 7.0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

Wymiary

Ciężar

0.500 kg

Package Information

Opakowanie standardowe

1

Operating Performance

Temperatura robocza

-25°C / 55°C