text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FNEMFD/M

Nr kat. : 436322  |  Typ : FNEMFD-M

Opis:  FK-Naped silnikowy 24VAC/DC

EAN: 5050096356838

Napędy silnikowe
Wyłączniki Record Plus mogą być zdalnie sterowane za pomocą napędów silnikowych. Napędy mocowane są w prosty sposób z przodu wyłączników po uprzednim zdjęciu pokrywy przedniej wyłącznika. Dostępne są dla całej gamy aparatów Record Plus (FD, FE, FG oraz FK) posiadając te same parametry techniczne. Napędy silnikowe posiadają trzy pozycje pracy: ON, OFF, TRIP. Zostały zaprojektowane do szybkiego zamykania styków wyłączników - wszystkie napędy silnikowe zamykają wyłącznik w czasie krótszym niż 75 ms. Panel sterowniczy umieszczony z przodu napędu pozwala na wybów opcji pracy: - Napęd elektryczny / Napęd ręczny.
Dodatkowo z przodu napędu dostępny jest mechanizm możliwiający jego blokowanie w położeniu Wyłączony (OFF) za pomocą kłódki lub zamka na kluczyk. Zaciski przyłączeniowe pozwalają na podłączenie okablowania o przekroju od 0,5 do 2,5 mm².
Zobacz więcej Zobacz mniej
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Wyłączniki kompaktowe

Specyfikacje

Seria (2)

Akcesoria

Zakres

Napędy

Number of Poles

3P / 4P

Gabaryt (3)

Podstawa K (800A/1250 A/1600A)

Rodzaj akcesoriów

Napędy elektryczne

Akcesoria (detale)

Napęd silnikowy montowany od przodu

Wymiary

142x204x97 mm

Ui (V)

24 V

Klasyfikacje

ETIM 5.0

EC001030 - Napęd zdalny do wyłączników

ETIM 6.0

EC001030 - Napęd zdalny do wyłączników

ETIM 7.0

EC001030 - Napęd zdalny do wyłączników

Wymiary

Ciężar

3.250 kg

Package Information

Opakowanie standardowe

1