text.skipToContent text.skipToNavigation

Nr kat. : 435474  |  Typ : FKN46NS125SSF

Opis:  FKN 1250 Wyłącznik Icu 50 kA/415VAC Ue 690VAC 4P 4D N100 - 1250A Sensor SMR1s

EAN: 5050096354742

Wyłączniki na prąd znamionowy 1250A typu FK stosowane są do współpracy z wyłącznikami typu FG400 i 630. Mogą być dostępne z elektronicznymi wyzwalaczami SMR1e i SMR1s o szerokich zakresach nastaw i wieloma funkcjami zabezpieczeniowymi. Przyłącza wyłączników umożliwiają łatwe i szybkie podłączanie szyn oraz przewodów (Al, Cu).
Zobacz więcej Zobacz mniej
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Wyłączniki kompaktowe

Specyfikacje

Seria (2)

Circuit breaker (complete breaker)

In (A)

1250 A

Number of Poles

4P

Wyzwalacze

4 wyzwalacze, nastawy N 0-50-100%

Gabaryt (3)

Podstawa K (800A/1250 A/1600A)

Prąd znamionowy (A) (3)

1250 A

Zwarciowa zdolność łączeniowa (kA)

Normal 50 kA

Wyzwalacz

Ochrona sieci i generatora (SMR1)

Wymiary

320x280x160 mm

Ui (V)

1000 V

IR (A)

500-1250 A

IEC 230VAC

85 kA

IEC 400VAC

50 kA

IEC 440VAC

42 kA

IEC 500VAC

36 kA

IEC 690VAC

20 kA

IEC 690VAC Icu

20 kA

IEC 690VAC Ics

20 kA

IEC 250VDC

50 kA

IEC 440VDC

36 kA

IEC 500VDC

36 kA

NEMA 240V

85 kA

NEMA 480V

42 kA

Im (A)

750-12500 A

Klasyfikacje

ETIM 5.0

EC000228 - Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej

ETIM 6.0

EC000228 - Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej

ETIM 7.0

EC000228 - Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej

Wymiary

Ciężar

23.400 kg

Package Information

Opakowanie standardowe

1