Nr kat. : 435366 | Typ : FKH46NS125SSF
Opis: FKH 1250 Wyłącznik Icu 80 kA/415VAC Ue 690VAC 4P 4D N100 - 1250A Sensor SMR1s
EAN: 5050096353660
Deskryptory
|
Category |
Wyłączniki kompaktowe |
Specyfikacje
|
Seria (2) |
Circuit breaker (complete breaker) |
|
In (A) |
1250 A |
|
Number of Poles |
4P |
|
Wyzwalacze |
4 wyzwalacze, nastawy N 0-50-100% |
|
Gabaryt (3) |
Podstawa K (800A/1250 A/1600A) |
|
Prąd znamionowy (A) (3) |
1250 A |
|
Zwarciowa zdolność łączeniowa (kA) |
Hi-Break 80 kA |
|
Wyzwalacz |
Ochrona sieci i generatora (SMR1) |
|
Wymiary |
320x280x160 mm |
|
Ui (V) |
1000 V |
|
IR (A) |
500-1250 A |
|
IEC 230VAC |
100 kA |
|
IEC 400VAC |
80 kA |
|
IEC 440VAC |
50 kA |
|
IEC 500VAC |
42 kA |
|
IEC 690VAC |
25 kA |
|
IEC 690VAC Icu |
25 kA |
|
IEC 690VAC Ics |
18,75 kA |
|
IEC 250VDC |
80 kA |
|
IEC 440VDC |
50 kA |
|
IEC 500VDC |
50 kA |
|
Im (A) |
750-12500 A |
Klasyfikacje
|
ETIM 5.0 |
EC000228 - Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej |
|
ETIM 6.0 |
EC000228 - Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej |
|
ETIM 7.0 |
EC000228 - Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej |
Wymiary
|
Ciężar |
23.400 kg |
Package Information
|
Opakowanie standardowe |
1 |