text.skipToContent text.skipToNavigation

Nr kat. : 430020  |  Typ : FDH36TD016ED

Opis:  FDH 160 Wyłącznik Icu 80 kA/415VAC Ue 690VAC 3P 3D - 16A LTMD

EAN: 5050096300206

Wyłączniki na prąd znamionowy 160A typu FD160 zaprojektowano, aby mogły być instalowane na szynie DIN obok aparatury modułowej lub w rozdzielnicach przemysłowych. Dostarczane są z zaciskami IPXXB przystosowanymi do bezpośredniego podłączania 1 lub 2 kabli (max do 95 mm2). Mogą współpracować z termo-magnetycznym wyzwalaczem nadprądowym (LT, ST). Uzupełniają ofertę między aparaturą modułową, a kompaktowymi wyłącznikami przemysłowymi.
Zobacz więcej Zobacz mniej
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Wyłączniki kompaktowe

Specyfikacje

Seria (2)

Circuit breaker (complete breaker)

In (A)

16 A

Number of Poles

3P

Wyzwalacze

3 wyzwalacze

Gabaryt (3)

Podstawa D (63A/160A)

Prąd znamionowy (A) (3)

160 A

Zwarciowa zdolność łączeniowa (kA)

Hi-Break 80 kA

Wyzwalacz

Ochrona sieci (termiczna) zwłoczna

Wymiary

130x81x85 mm

Ui (V)

750 V

IR (A)

13-16 A

IEC 230VAC

100 kA

IEC 400VAC

80 kA

IEC 440VAC

65 kA

IEC 500VAC

36 kA

IEC 690VAC

10 kA

IEC 690VAC Icu

10 kA

IEC 690VAC Ics

5 kA

IEC 250VDC

65 kA

IEC 440VDC

65 kA

IEC 500VDC

65 kA

NEMA 240V

100 kA

NEMA 480V

50 kA

Im (A)

160 A

Klasyfikacje

ETIM 5.0

EC000228 - Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej

ETIM 6.0

EC000228 - Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej

ETIM 7.0

EC000228 - Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej

Wymiary

Ciężar

1.050 kg

Package Information

Opakowanie standardowe

1