Alternate Catalog No. : P9XLBD
Nr kat. : 185797 | Typ : P9XLBD
Opis: P9XLBD - lampka okrągła, z ramką mont. (do oznaczenia) biały
EAN: 8017018857979
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:
industrialsolutions.pl.abb.com
Deskryptory
|
Category |
NIL |
Specyfikacje
|
Seria (2) |
Osprzęt do montażu w pulpicie |
|
Zakres |
Lampki sygnalizacyjne |
|
Grupa |
Standard |
|
Styl |
Okrągły z tworzywa sztucznego |
|
Kolor |
Biały |
|
Rodzaj klosza |
Klosze rozpraszające światło (dla żarówek) |
|
Opakowanie (szt.) |
10 |
Klasyfikacje
|
ETIM 5.0 |
EC000223 - Główka lampki sygnalizacyjnej |
|
ETIM 6.0 |
EC000223 - Główka lampki sygnalizacyjnej |
|
ETIM 7.0 |
EC000223 - Główka lampki sygnalizacyjnej |
Wymiary
|
Ciężar |
0.030 kg |
Dodatkowe Dokumenty: Odwiedź naszą bibliotekę aby znaleźć dokumenty techniczne, specyfikacje, katalogi produktów, rysunki 3D oraz materiały promocyjne…