text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CL01A310T6

Nr kat. : 109249  |  Typ : CL01A310T6

Opis:  CL01A310T6 Stycznik SLA Plus 3-bieg 230V 50/60Hz

EAN: 8017018092493

Series CL & RL, Styczniki 3 biegunowe, Zaciski: śrubowe, Napięcie sterowania (V): 230 VAC Maksymalny prąd roboczy AC1 (A): 25 Maksymalny prąd roboczy AC3 (A): 12 Dopuszczalne obciążenie 220V/230V (kW): 3 Dopuszczalne obciążenie 380V/400V (kW): 5,5 Styki pomocnicze: 1NO
Zobacz więcej Zobacz mniej
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Serie CL - Styczniki przemysłowe

Specyfikacje

Seria (2)

Styczniki trzybiegunowe 9-105 A (AC3)

Obwód sterujący

AC

Częstotliwość napięcia obwodu sterującego: AC

50-60 Hz

Rodzaj zacisku

Zaciski śrubowe

Obciążenia bezindukcyjne AC1

25 A

Silniki <= 440V, 3-fazowe 50/60Hz AC3

12 A

Wytrzymałość elektryczna: liczba operacji AC3

2 x 106

Styki pom.

1NO

Typ

Do styczników CL - D

Napięcie sterujące: AC

220-230 V

Dopuszczalne obciążenie AC3 220V, 230V

3 kW

Dopuszczalne obciążenie AC3 380V, 400V

5,5 kW

Dopuszczalne obciążenie AC3 415V, 440V

5.5 kW

Dopuszczalne obciążenie AC3 500V

7,5 kW

Opakowanie (szt.)

5

Klasyfikacje

ETIM 5.0

EC000066 - Stycznik AC

ETIM 6.0

EC000066 - Stycznik AC

ETIM 7.0

EC000066 - Stycznik AC

Wymiary

Ciężar

0.295 kg