text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : GPA1HAR

Nr kat. : 101364  |  Typ : GPA1HAR

Opis:  GPA1HAR Pokrętło z wałkiem 139,8-289,8 mm (czerw

EAN: 4538915013649

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Wyłączniki silnikowe - Surion

Specyfikacje

Seria (2)

Surion - wyposażenie dodatkowe

Zakres

Zewnętrzny przełącznik obrotowy

Do użycia z

GPS1*H - .

Typ

Wyłącznik bezpieczeństwa (czerwony/żółty)

Opak.

1

Funkcja, akcesoria

Akcesoria

Klasyfikacje

ETIM 5.0

EC000229 - Napęd ręczny do przełączników

ETIM 6.0

EC000229 - Napęd ręczny do przełączników

ETIM 7.0

EC002498 - Akcesoria do aparatury niskonapięciowej

Wymiary

Ciężar

0.180 kg