text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : GPS1BHAH

Nr kat. : 101241  |  Typ : GPS1BHAH

Opis:  GPS1BHAH Wył. sil. GPS1 podwyż. zdolność zwarć/prąd [A] 2,5-4

EAN: 4538915012413

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Wyłączniki silnikowe - Surion

Specyfikacje

Seria (2)

Surion - GPS1B - zabezpieczenie termiczne i magnetyczne (Ie maks. 32A)

Klasa wyzwalania wg IEC 60947-4-1

Klasa 10

Moc znamionowa (silniki 3 -faz.) przy napięciu 220/230Vac Pn (kW)

0,55/0,75 kW

Moc znamionowa (silniki 3 -faz.) przy napięciu 400Vac Pn (kW)

1,5 kW

Moc znamionowa (silniki 3 -faz.) przy napięciu 440Vac Pn (kW)

1,1/1,5 kW

Moc znamionowa (silniki 3 -faz.) przy napięciu 500/525Vac Pn (kW)

1,5/2,2 kW

Moc znamionowa (silniki 3 -faz.) przy napięciu 660/690Vac Pn (kW)

2,2 kW

Prąd znamionowy (A)

4 A

Zdolność wyłączania (2)

GPS1BH - Podwyższona zdolność wyłączania

Zakres nastawy prądu cieplnego (A)

2,5 - 4 A

Wyzwalacz zwarciowy bezzwłoczny (A)

52 A

Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 220/230V Icu kA

100 kA

Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 400V Icu kA

100 kA

Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 440V Icu kA

100 kA

Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 500/525V Icu kA

100 kA

Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 600V Icu kA

8 kA

Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 690V Icu kA

8 kA

Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 220/230V Ics kA

100 kA

Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 400V Ics kA

100 kA

Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 440V Ics kA

100 kA

Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 500/525V Ics kA

100 kA

Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 600V Ics kA

6 kA

Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 690V Ics kA

6 kA

Opak.

5

Klasyfikacje

ETIM 5.0

EC000074 - Wyłącznik silnikowy

ETIM 6.0

EC000074 - Wyłącznik silnikowy

ETIM 7.0

EC000074 - Wyłącznik silnikowy

Wymiary

Ciężar

0.360 kg