Alternate Catalog No. : GPS1BSAN
Nr kat. : 101223 | Typ : GPS1BSAN
Opis: GPS1BSAN Wył. sil. GPS1 standard/prąd [A] 14-20
EAN: 4538915012239
Deskryptory
Category |
Wyłączniki silnikowe - Surion |
Specyfikacje
Seria (2) |
Surion - GPS1B - zabezpieczenie termiczne i magnetyczne (Ie maks. 32A) |
Klasa wyzwalania wg IEC 60947-4-1 |
Klasa 10 |
Moc znamionowa (silniki 3 -faz.) przy napięciu 400Vac Pn (kW) |
10 kW |
Moc znamionowa (silniki 3 -faz.) przy napięciu 500/525Vac Pn (kW) |
11 kW |
Moc znamionowa (silniki 3 -faz.) przy napięciu 660/690Vac Pn (kW) |
13 kW |
Prąd znamionowy (A) |
20 A |
Zdolność wyłączania (2) |
GPS1BS - Standardowa zdolność wyłączania |
Zakres nastawy prądu cieplnego (A) |
14 - 20 A |
Wyzwalacz zwarciowy bezzwłoczny (A) |
260 A |
Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 220/230V Icu kA |
50 kA |
Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 400V Icu kA |
25 kA |
Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 440V Icu kA |
35 kA |
Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 500/525V Icu kA |
10 kA |
Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 600V Icu kA |
4 kA |
Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy 690V Icu kA |
4 kA |
Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 220/230V Ics kA |
38 kA |
Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 400V Ics kA |
19 kA |
Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 440V Ics kA |
8 kA |
Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 500/525V Ics kA |
5 kA |
Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 600V Ics kA |
3 kA |
Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy 690V Ics kA |
3 kA |
Opak. |
5 |
Klasyfikacje
ETIM 5.0 |
EC000074 - Wyłącznik silnikowy |
ETIM 6.0 |
EC000074 - Wyłącznik silnikowy |
ETIM 7.0 |
EC000074 - Wyłącznik silnikowy |
Wymiary
Ciężar |
0.280 kg |