Alternate Catalog No. : GPS1BSAL
Ref. Nr. : 101221 | Art. Nr. : GPS1BSAL
Omschrijving: SURION motorbeveiligingsschakelaar 9-13A
EAN: 4538915012215
Beschrijvingen
Category |
Disjoncteurs-moteur - Surion |
Specificaties
Series |
Surion - GPS1B - Thermische en magnetische beveiliging (Ie max 32A) |
Beveiligingsklasse IEC 60947-4-1 |
Class 10 |
Nom. Motorvermogen 3 f - 220/230Vac (kW) |
3 kW |
Nom. Motorvermogen 3 f - 400Vac (kW) |
5.5 kW |
Nom. Motorvermogen 3 f - 440Vac (kW) |
5.5 kW |
Nom. Motorvermogen 3 f - 500/525Vac (kW) |
7.5 kW |
Stroom (A) (2) |
13 A |
Capaciteit |
GPS1BS - Standaard kortsluitonderbrekingsvermogen |
Thermisch instelbereik (A) |
9 - 13 A |
Magnetische afschakelwaarde (A) |
169 A |
Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 200Vac Icu kA |
100 kA |
Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 400Vac Icu kA |
50 kA |
Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 440Vac Icu kA |
50 kA |
Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 500/525Vac Icu kA |
42 kA |
Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 600Vac Icu kA |
6 kA |
Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 690Vac Icu kA |
6 kA |
Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 220/230Vac Ics kA |
100 kA |
Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 400Vac Ics kA |
38 kA |
Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 440Vac Ics kA |
8 kA |
Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 500/525Vac Ics kA |
5 kA |
Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 600Vac Ics kA |
3 kA |
Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 690Vac Ics kA |
3 kA |
Verpakkingseenheid |
5 |
Classificaties
ETIM 5.0 |
EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar |
ETIM 6.0 |
EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar |
ETIM 7.0 |
EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar |
Afmetingen
Gewicht |
0.280 kg |