Alternate Catalog No. : P9ACWAF
Ref. Nr. : 187845 | Art. Nr. : P9ACWAF
Omschrijving: Gereedschappen, Sleutel Voor Ringmoeren
EAN: 8017018878455
Gebruikt voor stijl: rond thermoplast en vierkant thermoplast
Meer bekijken
Minder bekijken
Ga voor meer info naar:
industrialsolutions.nl.abb.com
Beschrijvingen
Category |
Serie P9 - Drukknoppen 22 mm |
Specificaties
Series |
Toebehoren |
Reeks |
Gereedschappen |
Groep |
Sleutel voor ringmoeren |
Verpakking (stukken) |
5 |
Classificaties
ETIM 5.0 |
EC002498 - Toebehoren voor laagspannings-schakeltechniek |
ETIM 6.0 |
EC002498 - Toebehoren voor laagspannings-schakeltechniek |
ETIM 7.0 |
EC002032 - Speciaal gereedschap drukknop/signaallamp |
Afmetingen
Gewicht |
0.035 kg |
Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden