Alternate Catalog No. : P9MLRD
Ref. Nr. : 184791 | Art. Nr. : P9MLRD
Omschrijving: Standaard Signaallampen, Rond Metaal, Rood, Diffusor, Front
EAN: 8017018847918
Ga voor meer info naar:
industrialsolutions.nl.abb.com
Beschrijvingen
Category |
Serie P9 - Drukknoppen 22 mm |
Specificaties
Series |
Frontmontage |
Reeks |
Signaallampen |
Groep |
Standaard |
Stijl |
Rond metaal mat verchroomd |
Kleur |
Rood |
Type Lens |
Dop met diffusor (gebruik met gloeilampen) |
Verpakking (stukken) |
10 |
Classificaties
ETIM 5.0 |
EC000223 - Signaallamp frontelement |
ETIM 6.0 |
EC000223 - Signaallamp frontelement |
ETIM 7.0 |
EC000223 - Signaallamp frontelement |
Afmetingen
Gewicht |
0.050 kg |
Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden