Vergrootte weergave
Representatief beeld
Omschrijving: Drukknop, Rond Metaal, Geel, Verzonken Knop, Front
EAN: 8017018840032
Serie P9 - Drukknoppen 22 mm
E-mail (Deze pagina kan u maximaal naar drie e-mailadressen tegelijkertijd verzenden. Uw e-mailadres zal in het verstuurde bericht getoond worden.)
1.
2.
3.
Notitie: Gegeven e-mailadressen dienen enkel om deze pagina te verzenden. In geen geval wordt een e-mailadres door ABB voor verdere doeleinden gebruikt.
Captcha:
Uw boodschap is met succes verstuurd.
Uw e-mail kan op dit moment niet verzonden worden Probeer het later nog eens.
Category
Series
Frontmontage
Reeks
Push-buttons
Groep
Standaard/Impulswerking
Stijl
Rond metaal mat verchroomd
Type Drukknop
Met verzonken knop
Kleur
Geel
Verpakking (stukken)
10
ETIM 5.0
EC000221 - Drukknop frontelement
ETIM 6.0
ETIM 7.0
Gewicht
0.055 kg