text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 853117  |  Art. Nr. : E025164052

Omschrijving:  VMS 64 montageplaat (pertinax)

EAN: 5412348531170

Pertinax, 5 mm
Met bevestigingsset
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.nl.abb.com

Beschrijvingen

Category

Multifunctionele dozen

Familienaam

VMS

Specificaties

Kasttype

Algemeen toebehoren

Grondstoffen

Pertinax

Product/Toebehoren

Toebehoren

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Opbouwmontageplaat

Type

VMS 64

Classificaties

Keurmerken

CSA
KEMA
UL

ETIM 5.0

EC000261 - Schakelkast leeg

ETIM 6.0

EC000213 - Montageplaat voor kast/lessenaar

ETIM 7.0

EC000213 - Montageplaat voor kast/lessenaar

Afmetingen

Hoogte

580.0 mm

Breedte

380.0 mm

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

10/1