text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 853074  |  Art. Nr. : E025104017

Omschrijving:  VMS brugstuk (zijde 440mm)

EAN: 5412348530746

Vergemakkelijkt het maken van zware verbindingen
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.nl.abb.com

Beschrijvingen

Category

Multifunctionele dozen

Familienaam

VMS

Specificaties

Kasttype

Algemeen toebehoren

Product/Toebehoren

Toebehoren

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Brugstukken

DIN-lengte

440 mm

Classificaties

Keurmerken

CSA
KEMA
UL

ETIM 5.0

EC000261 - Schakelkast leeg

ETIM 6.0

EC002624 - Componenten voor bedrading, kabelinvoer en -bevestiging voor kast/lessenaar

ETIM 7.0

EC002624 - Componenten voor bedrading, kabelinvoer en -bevestiging voor kast/lessenaar

Afmetingen

Breedte

440.0 mm

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1