text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 853034  |  Art. Nr. : E025164045

Omschrijving:  VMS 64 ophoogkader

EAN: 5412348530340

Met bevestigingsschroeven
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.nl.abb.com

Beschrijvingen

Category

Multifunctionele dozen

Familienaam

VMS

IK

IK08

Specificaties

Kasttype

Algemeen toebehoren

Grondstoffen

Polycarbonaat

Product/Toebehoren

Toebehoren

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Ophoogkader

Type

VMS 64

Schroeven / Scharnieren / Bouten

Schroeven

Kleur

RAL 7035

Volume

0.021120 m3

Classificaties

Keurmerken

CSA
KEMA
UL

ETIM 5.0

EC000261 - Schakelkast leeg

ETIM 6.0

EC002528 - Afstandsraam voor kast/lessenaar

ETIM 7.0

EC002528 - Afstandsraam voor kast/lessenaar

Afmetingen

Hoogte

640.0 mm

Breedte

440.0 mm

Diepte

75.0 mm

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1