text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 853020  |  Art. Nr. : E025103000

Omschrijving:  VMS blinde kap (zijde 320)

EAN: 5412348530203

Zijde 320 mm
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.nl.abb.com

Beschrijvingen

Category

Multifunctionele dozen

Familienaam

VMS

IK

IK08

Specificaties

Kasttype

Algemeen toebehoren

Grondstoffen

Polycarbonaat

Product/Toebehoren

Toebehoren

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Blinde kappen

DIN-lengte

320 mm

Kleur

RAL 7035

Classificaties

Keurmerken

CSA
KEMA
UL

ETIM 5.0

EC000261 - Schakelkast leeg

ETIM 6.0

EC000211 - Invoerplaat voor op sparing kast/lessenaar

ETIM 7.0

EC000211 - Invoerplaat voor op sparing kast/lessenaar

Afmetingen

Breedte

320.0 mm

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

10/1