text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 853007  |  Art. Nr. : E025143010

Omschrijving:  VMS 43 deksel (transparant)

EAN: 5412348530074

Met zaagsnedeschroeven
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.nl.abb.com

Beschrijvingen

Category

Multifunctionele dozen

Familienaam

VMS

IK

IK08

Specificaties

Kasttype

Algemeen toebehoren

Grondstoffen

Polycarbonaat

Product/Toebehoren

Toebehoren

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Doorzichtig deksel

Deur/Deksel

Polycarbonaat deksel

Deur/Deksel - vol/met venster

Met venster

Type

VMS 43

Schroeven / Scharnieren / Bouten

Schroeven

Kleur

RAL 7035

Volume

0.018304 m3

Classificaties

Keurmerken

CSA
KEMA
UL

ETIM 5.0

EC000261 - Schakelkast leeg

ETIM 6.0

EC000775 - Deksel installatiekast

ETIM 7.0

EC000775 - Deksel installatiekast

Afmetingen

Hoogte

440.0 mm

Breedte

320.0 mm

Diepte

130.0 mm

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

2