text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 853004  |  Art. Nr. : E025164001

Omschrijving:  VMS 64 bodem

EAN: 5412348530043

  • Het gamma biedt vijf afmetingen die gebaseerd zijn op een module van 100 mm.
  • Uniek is het vernuftig koppelsysteem van de kasten waardoor het mogelijk is snel en eenvoudig om het even welke combinatie kasten samen te stellen zonder gebruik te maken van gereedschap.
  • De grote openingen in de zijwanden bieden een gemakkelijke toegang en een grote bedradingsruimte voor de installatie en kabelaansluitingen, zelfs als de kasten gekoppeld zijn.
  • De openingen in de zijwanden worden afgesloten met blindplaten aan debuitenzijde; deze kunnen gelijktijdig met de deksels worden aangebracht.
  • Elke grote kast is een veelvoud van een kleinere kast. In de bodem en de bovenrand van de kast zijn alle 25 mm bevestigingspunten aangebracht, deze zijn tevens een veelvoud van een kleinere kast.
  • De bodem en kappen zijn vervaardigd uit licht grijs (RAL 7035) glasvezelversterkt polycarbonaat. Het deksel is vervaardigd uit doorzichtig polycarbonaat of uit licht grijs (RAL 7035) polycarbonaat.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.nl.abb.com

Beschrijvingen

Category

Multifunctionele dozen

Familienaam

VMS

IK

IK08

Specificaties

Kasttype

Doos

Totale isolatie

Ja

Grondstoffen

Polycarbonaat

Omgevingscondities (2)

Beperkt buiten

Installatie

Muurmontage

IP

Maximum IP65

Product/Toebehoren

Product

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Sokkel

Normen

BS 5486 Part 1
DIN VDE 0660 Teil 500
EN 60439-1
EN 60529
EN 62208
IEC 60439-1
IEC 60529
IEC 62208

Type

VMS 64

Type bodem

Met vier open zijwanden

Kleur

RAL 7035

Volume

0.036608 m3

Classificaties

Keurmerken

CSA
KEMA
UL

ETIM 5.0

EC000261 - Schakelkast leeg

ETIM 6.0

EC000058 - Installatiekast leeg

ETIM 7.0

EC000058 - Installatiekast leeg

Afmetingen

Hoogte

640.0 mm

Breedte

440.0 mm

Diepte

130.0 mm

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1