Alternate Catalog No. : EP101ULC05
Ref. Nr. : 686869 | Art. Nr. : EP101ULC05
Omschrijving: EP100 Automaat UL 10kA 1p C 5A
EAN: 5413656868699
- Veilig en betrouwbaar
- Duidelijke bedrukking
- Hoge beschermingsgraad IP20
- Hangslotvergrendeling
- verzegelbare aansluitingen
- Gebruiksvriendelijk
- Multifunctioneel
- Motoraandrijving: Een toestel, links en rechts koppelbaar
- Hetzelfde toestel voor alle hoofdfuncties
- Op afstand uitschakelspoel en relais
- Hulpcontacten
- Eenvoudig te installeren
- Verschillende aansluitmogelijkheden
- Hoog draaimoment van 4.5 Nm
- Klemmen met grote aansluitsectie 35mm²
Beschrijvingen
|
Category |
Lijnbeveiliging |
|
Familie |
Lijnbeveiliging |
Specificaties
|
In (A) |
5 |
|
Aantal polen |
1P |
|
Aantal modules |
1 |
|
Uitschakelcurve |
C (5-10 In) |
|
Groep |
ElfaPlus |
|
Reeks |
Tertiair - Industrieel |
|
Schakelaar |
EP100 UL : 10kA - Recognized UL1077 |
|
Verbinding boven |
Contact met schroef |
|
Verbinding onder |
Schroef contact |
|
Normen |
10kA huishoudelijk BS EN 60898 |
|
AC/DC |
AC |
|
Logo |
GE |
|
Nominale stroom (2) |
277 V / 480 V |
|
Kortsluitvermogen (kA) |
10 |
|
Selectiviteitsklasse |
3 |
|
Aansluitbereik: max (mm²) |
25-35 mm² |
|
Elektrische levensduur |
20000/10000 |
|
Minimum werkingsspanning Ubmin (V) |
12 V |
|
Aansluitbereik: min (mm²) |
0.75 / 1 mm² |
|
Tropenbestendigheid |
95%RH bij 55°C |
Classificaties
|
Keurmerken |
CCC |
|
ETIM 5.0 |
EC000042 - Installatieautomaat |
|
ETIM 6.0 |
EC000042 - Installatieautomaat |
|
ETIM 7.0 |
EC000042 - Installatieautomaat |
Afmetingen
|
Gewicht |
0.125 kg |
Package Information
|
Verpakkingseenheid (3) |
12 |
Operating Performance
|
Gebruikstemperatuur |
-25°C / 55°C |